ZHCUDH2A April 2021 – November 2025
ADC354xEVM 是一个用于评估德州仪器 (TI) ADC36xx 系列单通道模数转换器 (ADC) 性能的评估板。ADC36xx 使用串行 LVCMOS 接口来输出数字数据。ADC36xx 可以使用内部抽取滤波器在“过采样和抽取”模式下运行,从而改进动态范围。
默认情况下,EVM 配置为通过交流耦合变压器(平衡-非平衡变压器)输入来接收采样时钟和模拟输入的外部输入。该变压器执行单端至差分转换,并提供低噪声/失真无源输入。
本用户指南介绍了 ADC354x 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用。本用户指南还讨论了如何设置和配置软件及硬件。