ZHCUDH2A
April 2021 – November 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
器件信息
2
硬件
2.1
所需硬件
2.2
硬件设置
3
软件
3.1
所需软件
3.2
软件设置
4
设置过程
4.1
设置 ADC3543EVM
4.2
设置 ADC3544EVM
5
硬件设计文件
6
其他信息
6.1
商标
7
参考资料
2.2
硬件设置
使用 FMC 连接器将 ADC354xEVM 连接到 TSWDC155EVM。
使用随附的 USB-C 电缆将 USB-C 连接器连接到 ADC354xEVM 上的 J3。
使用随附的 USB C 电缆将 USB-C 连接器连接到 TSWDC155EVM 上的 J8。
将 Micro USB 电缆连接到 JTAG 软件狗,并将 JTAG 软件狗连接到 TSWDC155EVM 上的 JTAG 接头 J7。然后,将 Micro USB 电缆连接到 PC。
确认 TSWDC155EVM 上的跳线 J2 安装在引脚 1-2 之间,以通过 USB-C 连接器为电路板供电。
图 2-1
TSWDC155EVM 跳线 J2
确认 ADC354xEVM 上的以下开关和跳线处于以下配置中:
确认已将 12V 电源开关 (SW1) 切换到插孔。
确认已将通信多路复用开关 (SW2) 切换到 USB。
确认已将 DCLKIN 开关 (SW3) 切换到 SMA。
确认已将 VREF CTRL 开关组 (SW5) 上的两个开关均切换到“ON”。
确认已安装 VREF 跳线 (J11)。
确认 PDN/SYNC 跳线 (J10) 未连接。
图 2-2
ADC354xEVM 开关和跳线