EVM 评估套件中不包含以下设备,但评估此 EVM 时需要使用这些设备:
- TSWDC155EVM 数据采集板和相关项目
- 三个用于模拟输入、采样时钟和 DCLKIN 信号的低噪声信号发生器。(这些信号发生器必须共用相同的参考频率)
- 两个带通滤波器,用于您所需的采样时钟频率和模拟输入频率。
- 一个能够提供 12V、1A 电流的电源
- 运行 Microsoft®Windows® 10 或 11 的 PC。
TI 建议将以下低相位噪声信号发生器用于模拟输入和时钟输入:
- Rohde & Schwarz SMA100A
- Rohde & Schwarz SMA100B
- Keysight E8257D
- Hewlett Packard HP8644B
- Rohde & Schwarz SMHU
- 或其他等效产品
所有信号发生器都需要使用带通滤波器来消除伪波元件和/或噪声。DCLKIN 输入不需要带通滤波器。如果不使用带通滤波器,则可能无法始终清楚地看到 ADC 的真实性能,且性能受到所用信号发生器性能的限制。
建议使用的带通滤波器具有:
- 大于或等于 60dB 谐波衰减
- 小于或等于 10% 带宽
- 功率因数大于 18dBm
- 插入损耗小于 5dB