ZHCUDF2 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 PCB 堆叠和材料
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1.     商标

物料清单 (BOM)

表 3-1 物料清单
位号数量值说明封装参考器件型号制造商
!PCB1印刷电路板AMPS228不限
C111000pF电容,陶瓷,1000pF,25V,+/-10%,X7R,02010201GRM033R71E102KA01DMuRata
C211uF电容,陶瓷,1uF,25V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,06030603GCM188R71E105KA64DMuRata
C310.01uF电容,陶瓷,0.01µF,25V,+/- 10%,X7R,02010201GRM033R71E103KE14DMuRata
C41100pF电容,陶瓷,100pF,25V,+/-10%,X7R,02010201GRM033R71E101KA01DMuRata
C12110pF电容,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,04020402GJM1555C1H100JB01MuRata
FB11铁氧体磁珠,0201,120Ω (100MHz),25%,0.23Ω,450mA0201BLM03AX121SN1DMurata
J11接头,2.54mm,2x1,锡,TH接头,2.54mm,2x1,THTSW-102-23T-SSamtec
J21接头,2.54mm,3x1,锡,TH接头,2.54mm,3x1,锡,TH22284030Molex
L118.2nH8.2nH 非屏蔽式绕线电感器,1.6A,70mΩ,最大值 0402(公制 1005)04020402DC-8N2XGRWCoilcraft
R1、R320电阻,0,5%,0.05W,02010201CRCW02010000Z0EDVishay-Dale
R210电阻,0,5%,0.063W,04020402CRCW04020000Z0EDVishay-Dale
RF_IN (ANT)、RF_OUT2连接器,末端发射 SMA,50Ω,SMTSMA 末端发射142-0701-851Cinch Connectivity
U11TRF3302WSON-FCRLF-6TRF3302VBLR德州仪器 (TI)
C5、C6020pF电容,陶瓷,20pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,04020402C0402C200J5GACTUKemet
C801nF通用片状多层陶瓷电容器,0201,1000pF,C0G,30ppm/°C,5%,25V0201GRM0335C1E102JA01DMurata
L207.2nH片式电感器 7.2nH 1500mA 0.055 Ω04020402HP-6N8XGLWCoilcraft