ZHCUDF2
October 2025
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.2.1
PCB 堆叠和材料
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
商标
3.1
原理图
图 3-1
所示为 EVM 原理图。
FB1、C2 和 C3 在 BOM 中是可选的。FB1 可替换为 0Ω 0201 电阻器,这足以进行 TRF3302 的直流操作。
该 EVM 安装了输入电容器 C12,用于直流阻断和射频信号耦合,而 L1 电感器默认调整为支持 1300 至 1630MHz(L1 频段)。
EVM 套件还提供了另外三个 L1 = 11nH 电感器来替代 L1 并优化 TRF3302,以支持 1165 至 1320MHz(L2/L5 频段),如
图 3-2
中所示。
将 C6、C12、L1 和 L2 替换为 3.6pF、12pF、7.8nH 和 2.8nH,以优化 1165 至 1630MHz(所有 GPS/GNSS 频段)的性能,如
图 3-3
中所示。R2 必须替换为电容值 4.7pF,C5 必须替换为 8.5nH 电感器,以实现增益平坦度并略微改善输出匹配。
图 3-1
TRF3302EVM L1 频段原理图
图 3-2
TRF3302EVM L2/L5 频段原理图
图 3-3
TRF3302EVM 所有 GPS/GNSS 频段原理图