ZHCUDF2 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 PCB 堆叠和材料
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1.     商标

说明

TRF3302EVM (EVM) 旨在为评估 TRF3302 低噪声放大器提供一种快速方法。该 EVM 默认调整为 1300MHz 至 1630MHz(L1 频段)工作,通过更改单个电感器,该 EVM 可针对 1165MHz 至 1320MHz(L2/L5 频段)进行优化。通过更改四个元件,该 EVM 可以同时在覆盖 1165MHz 至 1630MHz(所有 GPS/GNSS 频段)的宽带范围内工作。