ZHCUDF0B September   2025  – May 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 I/O 信息
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 BQSTUDIO
      2. 3.1.2 TI-CHARGER-GUI
    2. 3.2 测试程序
      1. 3.2.1 初始上电
      2. 3.2.2 I2C 寄存器设置
      3. 3.2.3 正向/充电/灌电流模式验证
      4. 3.2.4 反向/OTG/拉电流模式验证
      5. 3.2.5 实用技巧
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 布局指南
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

设备

本节列出了在此 EVM 上执行测试时所需的电源。

  1. 电源:1 号电源 (PS #1):需要一个能够提供不高于 34V 的电压、3.3A 电流的电源。
  2. 负载 1 用于模拟电池:理想选择:四象限电源,电压供电和受电可提供高达 34V 电压和 ±3.3A(或更高)电流。还建议并联一个 1000μF 电容器。

    替代选项:高达 34V,至少 3.3A,直流电子负载设置为恒定电压负载模式。若要施加低于仿真电池电压的启动电压,可能需要通过与电子负载并联的二极管连接的第二个电源。
  3. 负载 #2 用于模拟 SYS 上的负载,或连接到 VPWR 用于反向/OTG/ 源模式下的负载:电子或电阻负载能够在高达 34V 的电压下提供至少 3.3A 的灌电流。
  4. 仪表:4 个“Fluke 75”万用表(性能相当或更高)。
  5. 计算机:至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的 Windows 10 或 11 计算机。必须已安装 Battery Management Studio 的最新版本。
  6. USB 通信套件:EV2400 或 EV2500 基于 USB 的 PC 通信盒或电路板或者 USB2ANY 通信盒。
  7. 软件:如果使用 EV2x00,则为 BQSTUDIO 软件,包含德州仪器 (TI) 提供的适用于正确 BQ2569X IC 的最新 .bqz 文件。从 BQSTUDIO 下载 BQSTUDIO 并安装该软件。如果使用 USB2ANY,可以点击此处访问 TI 的在线充电器 GUI。