ZHCUDF0B September   2025  – May 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 I/O 信息
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 BQSTUDIO
      2. 3.1.2 TI-CHARGER-GUI
    2. 3.2 测试程序
      1. 3.2.1 初始上电
      2. 3.2.2 I2C 寄存器设置
      3. 3.2.3 正向/充电/灌电流模式验证
      4. 3.2.4 反向/OTG/拉电流模式验证
      5. 3.2.5 实用技巧
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 布局指南
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

反向/OTG/拉电流模式验证

使用默认 VIN_REV 执行以下步骤进行反向/OTG/拉电流模式验证:

  1. 仅对于 BQ25690EVM REVA:如果不使用外部热敏电阻,请短接 JP4 的引脚 1-2 以连接 10kΩ 电阻器作为热敏电阻。
  2. 将负载 1(电池模拟器)设置为 7V 和 2A 的电流限值。
    注: 如果从 J3 BAT 连接到 GND 的负载 1 不是四象限电源,则移除负载 1 并更换为 PS #1,其设置为 7V、2A 电流限制。
  3. 在 EVM 软件上,确认将反向模式调节电压 VIN_REV 设置为 5000mV,并将反向模式输出电流限制 IIN_REV 从默认 3300mA 下调至 1000mA。
  4. 在 EVM 软件中
    1. 设置 EN_BAT_DETECT = 0
    2. 设置 EN_REV = 1
  5. 将禁用的负载 #2 跨接在 J2 VPWR 和 PGND 之间
  6. 将负载 2 设置为 500mA 恒流负载(或 10Ω 恒阻负载)并打开负载。
  7. 为确认反向调节,
    • 测量→ VBUS = 5.0V ± 155mV
  8. 关闭并断开电源。
  9. 断开负载 2 的连接。