ZHCUDF0B September   2025  – May 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 I/O 信息
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 BQSTUDIO
      2. 3.1.2 TI-CHARGER-GUI
    2. 3.2 测试程序
      1. 3.2.1 初始上电
      2. 3.2.2 I2C 寄存器设置
      3. 3.2.3 正向/充电/灌电流模式验证
      4. 3.2.4 反向/OTG/拉电流模式验证
      5. 3.2.5 实用技巧
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 布局指南
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

I2C 寄存器设置

使用以下步骤来执行基准测试验证:

  1. 在 EVM 软件中,点击 Read 或 Read All Registers 按钮。
    • 验证 GUI 是否未报告 ACK 错误。
      注:

      如果器件显示 ACK 错误,确认已执行节 2.4 和节 3.2.1 中的步骤。

  2. 对于正向/充电模式:
    操作 BQSTUDIO(字段视图) TI-CHARGER-GUI
    1.禁用看门狗计时器以防止寄存器在计时器到期时恢复为默认值 8 位选项卡“Chip Multi-bit”部分 快速启动(火箭图标)页面或芯片配置((IC 图标)页面
    2.更改每个 CELLS、VREG 和 ICHG 引脚电阻器的默认充电配置:
    1. 选择适当 OVERRIDE 位
    2. 如有必要,更新 CELLS 位
    3. 更新 VREG、VSYSMIN 及 ICHG 寄存器
    1. 8 位选项卡“Forward Single-bit”部分
    2. 8-bit 选项卡“Forward Multi-bit”部分
    3. 16-bit 选项卡“Forward Multi-bit”部分
    前进/充电模式(插头图标)页面
    3.将输入电流限制更改为小于电源最大电流:
    1. 使用 EN_EXTILIM 位禁用外部 ILIM_HIZ 引脚钳位
    2. 更改 IINDPM 寄存器
    1. 8 位选项卡“Chip Single-bit”部分
    2. 16-bit 选项卡“Forward Multi-bit”部分
    1. “Quick Start”或“Forward/Charging Mode”页面
    2. “Quick Start”或“Forward/Charging Mode”页面
    4.使用 EN_CHG 位启用充电 — 默认情况下启用充电,并且/CE 引脚会覆盖 CE 位 8 位选项卡“Chip Single-bit”部分 “Quick Start”或“Chip”配置页面或“Forward/Charging Mode”页面
  3. 对于反向/OTG 模式:
    操作 BQSTUDIO(字段视图) TI-CHARGER-GUI
    1.禁用看门狗计时器以防止寄存器在计时器到期时恢复为默认值 8 位选项卡“Chip Multi-bit”部分 快速启动(火箭图标)页面或芯片配置((IC 图标)页面
    2.更改 VIN_REV 调节电压 16 位选项卡反向多位段 反向/备份/OTG 配置页面(照明螺栓图标)
    3.要禁用 ILIM_HIZ 电阻器钳位并将 IIN_REV 设置成低于默认 3.3A
    1. 通过设置 EN_EXTILIM=0 禁用外部 ILIM_HIZ 引脚夹
    2. 更改 IIN_REV 寄存器
    1. 8 位选项卡“Chip Single-bit”部分
    2. 16 位选项卡反向多位段
    反向/备份/OTG 配置页面
    4.启用反向模式方式
    1. 通过设置 EN_BAT_DETECT=0 首次禁用电池检测
    2. 然后设置 EN_REV = 1
    8 位选项卡“Chip Single-bit”部分 芯片配置页面或反向/备份/OTG 配置页面
  4. 状态及故障标志显示在 BQSTUDIO 的 8 位选项卡上的 Flag 和 Status Single-bit 部分以及 TI-CHARGER-GUI 的 Chip Status 和 Faults 页面(钟形图标)上。