ZHCUDF0B September   2025  – May 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 I/O 信息
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 BQSTUDIO
      2. 3.1.2 TI-CHARGER-GUI
    2. 3.2 测试程序
      1. 3.2.1 初始上电
      2. 3.2.2 I2C 寄存器设置
      3. 3.2.3 正向/充电/灌电流模式验证
      4. 3.2.4 反向/OTG/拉电流模式验证
      5. 3.2.5 实用技巧
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 布局指南
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

正向/充电/灌电流模式验证

按照以下步骤使用每个 ILIM_HIZ、CELLS、VCHG 和 ICHG 引脚电阻器的 EVM 默认设置进行正向/充电模式验证:

  1. 仅对于 BQ25690EVM REVA:如果不使用外部热敏电阻,请短接 JP4 的引脚 1-2 以连接 10kΩ 电阻器作为热敏电阻。
  2. 如果尚未打开 PS #1,则将其打开并设置为 12V。在 EVM 软件中,点击两次“Read/Read All registers”。验证
    • 所有故障和状态寄存器都没有报告任何故障状况。
    • PG_STAT 报告电源正常

    • CHARGE_STAT 读取快速充电

    • STAT LED 亮起且不闪烁

  3. 要确认预充电调节,请按如下方式进行 DMM 测量:
    • 测量 → V(BAT)(SRN-TP14 和 AGND)= 5V ±0.1V。
    • 测量 → I(BAT) = 100mA ±50mA。
  4. 要确认电池快速充电电流调节,请将负载 1 增加至 7.6V 并按如下方式进行 DMM 测量:
    • 测量 → V(BAT)(BAT-TP13 和 AGND)= 7.6V ±0.1V。
    • 测量 → I(BAT) = 1A ±100mA。
  5. 要确认输入电流限制操作,请在 EVM 软件中,将 IINDPM 电流降为 500mA,然后进行 DMM 测量(如果准确,则进行 PS #1 测量),如下所示:
    • 测量 → I(VIN) = 500mA ±200mA。
    • 验证 IINDPM_STAT 寄存器是否报告 IINDPM 有效