ZHCUDE0A November   2019  – October 2025

 

  1.   1
  2.   DLP5534Q1EVMDLP5534PROJQ1EVM 评估模块用户指南
  3.   商标
  4.   4
  5. 1用户指南概述
    1. 1.1 DLP5534Q1 EVM 中包含什么
      1. 1.1.1 控制器 PCB
      2. 1.1.2 照明驱动器 PCB
      3. 1.1.3 EVM 电缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 电气规格
      2. 1.2.2 元件温度额定值
      3. 1.2.3 输入视频规格
      4. 1.2.4 SPI 和 I2C 时序
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 为 EVM 上电
    4. 2.4 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 2.5 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  7. 3光学引擎要求
  8. 4修订历史记录

照明驱动器 PCB

图 1-2 中显示的照明驱动器 PCB 由控制器 PCB 通过排线进行控制。电力可从实验室电源输入到照明驱动器。照明驱动器提供反向偏置保护并通过单独的电缆为控制器 PCB 供电。照明驱动器具有用于 1 至 3 个照明器的输出。这些照明器通常是 LED,但也可以使用其他照明器。有关该 EVM 的输入和输出规格,请参阅节 1.2.1。根据工作条件,PCB 的某些器件和表面可能会很热。

警告:

表面高温。接触可致烫伤。请勿触摸!

 EVM 照明驱动器 PCB图 1-2 EVM 照明驱动器 PCB
警告:

在选择 LED 元件(此 EVM 未随附)时,最终用户必须查阅 LED 制造商提供的 LED 数据表,确认 EN62471 风险分组等级,并评估所选 LED 可能对眼睛带来的危害。  务必考虑并落实使用有效的滤光和防护墨镜,并在观察强光源时充分了解周围的实验室环境,更大程度地降低或消除上述风险,从而避免与暂时性失明相关的事故。

照明驱动器 PCB 包含表 1-4 中列出的端口。

表 1-4 照明驱动器 PCB 端口
原理图编号功能
J1风扇输出
J2风扇输出
J3风扇 PWM 输入
J5LED3 照明器输出
J6控制器电源
J7LED1 照明输出
J8输入功率
J501LED2 照明输出
J502控制器转驱动器控制接口