表 1-6 电气规格| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 输入 |
电压 (输入电压必须高于 LED 的正向电压) | 8 | 12 | 18 | V |
| 照明驱动器输出负载 |
电压 (每个 LED 颜色输出) | | | 9 | V |
电流 (每个 LED 颜色输出) | | | 4 | A RMS |
| 风扇输出 | |
| 电压 | | 5 | | V |
| 电流(所有风扇的总电流) | | | 1 | A |
| 温度 |
| 工作 DMD 温度(1) | -40 | | 105(2) | °C |
(1) 必须注意确保各个元件和 PCB 在驱动大功率负载时不超过其最高温度。在高输出电流、高输入电压和/或高占空比工况下运行时,可能需要强制空气冷却。
(2) 部分元件的额定温度仅为 85°C。请参阅
表 1-7 获取这些元件的列表。