ZHCUDE0A November 2019 – October 2025 DLP5534-Q1 , DLPC230-Q1 , DLPC231-Q1 , TPS99000-Q1
HDMI 和 OpenLDI 接口支持以下输入视频分辨率。这些输入视频分辨率已编程到 EVM HDMI 接口的扩展显示标识数据 (EDID) EEPROM 中,使连接的计算机能够读取支持的分辨率和时序。请注意,某些计算机可能无法输出所有这些分辨率,尤其是 576 × 288。
EVM 的 HDMI 接口推荐输入源时序,详见 DLPC230-Q1 数据表。也建议将这些时序参数用于 OpenLDI 接口。