ZHCUDE0A November   2019  – October 2025 DLP5534-Q1 , DLPC230-Q1 , DLPC231-Q1 , TPS99000-Q1

 

  1.   1
  2.   DLP5534Q1EVMDLP5534PROJQ1EVM 评估模块用户指南
  3.   商标
  4.   4
  5. 1用户指南概述
    1. 1.1 DLP5534Q1 EVM 中包含什么
      1. 1.1.1 控制器 PCB
      2. 1.1.2 照明驱动器 PCB
      3. 1.1.3 EVM 电缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 电气规格
      2. 1.2.2 元件温度额定值
      3. 1.2.3 输入视频规格
      4. 1.2.4 SPI 和 I2C 时序
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 为 EVM 上电
    4. 2.4 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 2.5 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  7. 3光学引擎要求
  8. 4修订历史记录

光学引擎要求

DLP5534Q1 EVM 可以与光学引擎(未随附)和荧光膜(未随附)耦合,实现透明车窗显示功能。光学引擎的详细要求超出了本文档的讨论范围,但光学引擎需配备 405nm 照明器。也可适配其他波长大于 405nm 的照明器。DLP5534-Q1 DMD 可能需要一个散热器才能在高温环境下运行,但 DLP5534Q1 电子 EVM 中不包含散热器。