ZHCUDE0A November 2019 – October 2025
DLP5534Q1 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP5534-Q1 芯片组。DLP5534-Q1 芯片组由 DLP5534-Q1、DLPC230-Q1 和 TPS99000-Q1 组成。该 EVM 与照明系统、投影光学器件、405nm LED 及其他 LED 配合使用时,可用于开发汽车级投影仪,适用于车窗内嵌荧光膜的透明车窗显示等应用场景。
除 DMD 外,此 EVM 未提供任何光学元件。此 EVM 在购买之后应安装在定制设计的投影仪上。
DLP5534Q1 EVM 不是量产设计。其仅用于评估目的。
![]() |
此设计采用了 HDMI® 技术。 |