ZHCUDD9B February   2019  – October 2025

 

  1.   1
  2.   采用 DLP4710EVM-LC 光控制评估模块
  3.   商标
  4.   4
  5. 1 DLP4710 光控制 EVM 概述
  6. 2 安全说明
  7. 3 适用的文档
  8. 4 DLP4710 光控制 EVM 的组成
  9. 5 光学模块
  10. 6 快速入门流程
  11. 7 连接器、接头和开关说明
  12. 8 DLP4710 光控制触发器
  13. 9 EVM 设置
  14. 10修订历史记录

DLP4710 光控制触发器

表 8-1 DLP4710 光控制触发器
DLPC3479
PIN
J48 引脚连接器I/O功能
编号DESC
3DR5TRIG_IN输入对于照明控制应用:保留用于外部触发信号(输入)。仅适用于内部图形流模式。

DLPC3479 上的 3DR 引脚可用作 3D 左或右基准指示器或光控制应用的触发输入信号。必须在 J8 和 J9 上设置跳线,以确定此引脚的用例。

对于显示应用:连接 J8(DLPC3479 主器件)的引脚 1 和引脚 2 以及 J9(DLPC3479 从器件)的引脚 1 和引脚 2

对于照明控制应用:连接 J8(DLPC3479 主器件)的引脚 2 和引脚 3 以及 J9(DLPC3479 从器件)的引脚 2 和引脚 3。

TSTPT_47TRIG_OUT1输出TRIG_OUT_1 信号。
GPIO_063PAT_RDY输出图形就绪信号。仅适用于内部图形流模式。
GPIO_074TRIG_OUT2输出TRIG_OUT_2_signal。
GND1GNDGND用于触发信号的接地引脚