ZHCUDD9B February   2019  – October 2025

 

  1.   1
  2.   采用 DLP4710EVM-LC 光控制评估模块
  3.   商标
  4.   4
  5. 1 DLP4710 光控制 EVM 概述
  6. 2 安全说明
  7. 3 适用的文档
  8. 4 DLP4710 光控制 EVM 的组成
  9. 5 光学模块
  10. 6 快速入门流程
  11. 7 连接器、接头和开关说明
  12. 8 DLP4710 光控制触发器
  13. 9 EVM 设置
  14. 10修订历史记录

快速入门流程

本快速入门指南假设存在出厂时的默认 EVM 条件。

  1. 接通 PWR_IN 连接器 (J28) 的外部直流电源(19V 直流,4.74A),以便为 DLP4710 光控制 EVM 加电。
    外部电源要求:
    • 标称输出电压:19VDC
    • 最大输出电流:4.74A
    • 效率等级:V
    注意:TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、VDE、CCC 和 PSE 等)的外部电源。
  2. 将 SW28 (PS_ON/OFF) 滑动开关移至 ON(打开)位置。
    LED D43 (+3.3V) 和 D57 (INTZ) 亮起,指示已施加 19V 电源。
  3. 按下 ON/OFF(打开/关闭)开关 SW21 以打开 DLP4710 光控制 EVM。
    LED D36 (SYS_ON-OFF)、D33 (M_IRQ) 和 D34 (S_IRQ) 亮起,指示 DLP4710 光控制 EVM 已打开。
  4. 打开 DLP4710 光控制 EVM 后,将投影 DLP 光控制启动界面图像。
  5. 可以在光学模块上调节图像的焦点和缩放(图 6-1)。
     具有焦点和缩放调节功能的光学模块图 6-1 具有焦点和缩放调节功能的光学模块
  6. 将 USB 连接到 DLP4710 光控制 EVM,并在计算机上打开 DLP4710 显示和光控制图形用户界面 (DLPDLC-GUI)。如果需要,将 HDMI 源连接到 EVM 并提供外部视频输入。
    注意:当为光控制应用提供来自外部源的 HDMI 输入时,请确保外部源提供分辨率为 1080p (1920x1080) 的输入。某些笔记本电脑/台式机默认提供 720p (1280x720) 分辨率输入,这可能会在外部图形流模式下导致图像损坏,因为光控制模式仅支持 1080p 分辨率。
  7. 通过 GUI,可将 EVM 设置为视频显示模式或光控制模式。有关进一步说明,请参阅 GUI 用户指南。
    注意:在 DLP4710 光控制 EVM 上安装跳线 J7,以便在 EVM 上设置所需的触发输入/输出电压。
  8. 关闭投影仪时,先按下 ON/OFF(打开/关闭)开关 (SW21),然后将滑动开关 (SW28) 移至 OFF(关闭)位置,接着再拔下电源线。

警告:

为了避免对 DMD 造成可能的损坏,确保在断开电源之前按照节 6中列出的顺序关闭投影仪。

DLP4710 光控制 EVM 上有 11 个 LED 指示灯(表 6-1):

表 6-1 DLP4710 光控制 EVM LED
位置名称说明
D33M_IRQDLPC3479_Master 引导期间,LED 关闭
当 DLPC3479_Master 引导过程完成并为接收命令做好准备时,LED 亮起
D34S_IRQDLPC3479_Slave 引导期间,LED 关闭
当 DLPC3479_Slave 引导过程完成并为接收命令做好准备时,LED 亮起
D36SYS_ON-OFF当投影仪正常运行时,LED 亮起
D43+3.3V施加 19V 电源且 +3.3V 正常工作时,LED 亮起
D44WPC_01保留
D45WPC_02保留
D46WPC_03保留
D56RESETZ当 DLPC3479 处于复位状态时,LED 亮起
D57INTZ当 DMD 处于驻停模式时,LED 亮起
D66STAT_LED1当 PC 通过 SPI 与闪存通信时,LED 闪烁
D67STAT_LED0当 PC 通过 I2C 与 DLPC3479 通信时,LED 闪烁