ZHCUDD9B February   2019  – October 2025

 

  1.   1
  2.   采用 DLP4710EVM-LC 光控制评估模块
  3.   商标
  4.   4
  5. 1 DLP4710 光控制 EVM 概述
  6. 2 安全说明
  7. 3 适用的文档
  8. 4 DLP4710 光控制 EVM 的组成
  9. 5 光学模块
  10. 6 快速入门流程
  11. 7 连接器、接头和开关说明
  12. 8 DLP4710 光控制触发器
  13. 9 EVM 设置
  14. 10修订历史记录

DLP4710 光控制 EVM 的组成

DLP 4710 光控制 (图 4-1) 由三个子系统组成:

  1. 光学模块包括光学元件,红色、绿色和蓝色 LED 以及一个能够提供 600 流明光通量的开箱即用 1920 x 1080 (1080p) DMD。
  2. DLP 驱动器 包括 DLP 芯片组,此芯片组由 DLPC3479 控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器构成。它包括一个接头,用于访问用于摄像头捕捉和其他系统控制的触发输入/输出信号。
  3. 系统前端 包括 MSP430、ITE HDMI 接收器、USB 串行桥控制器和多个用于外部输入(例如 HDMI 和 USB)的连接器。

 DLP4710 光控制 EVM 方框图图 4-1 DLP4710 光控制 EVM 方框图