ZHCUDD9B February   2019  – October 2025

 

  1.   1
  2.   采用 DLP4710EVM-LC 光控制评估模块
  3.   商标
  4.   4
  5. 1 DLP4710 光控制 EVM 概述
  6. 2 安全说明
  7. 3 适用的文档
  8. 4 DLP4710 光控制 EVM 的组成
  9. 5 光学模块
  10. 6 快速入门流程
  11. 7 连接器、接头和开关说明
  12. 8 DLP4710 光控制触发器
  13. 9 EVM 设置
  14. 10修订历史记录

EVM 设置

DLP4710 光控制 EVM 包含 DLP4710 (.47 1080p) DMD、DLPC3479 显示控制器、DLPA3005 PMIC/LED 驱动器以及其他支持元件,如 Cypress 控制器、MSP430 MCU 和 ITE HDMI 接收器。电路板上包含除 DLP4710 之外的所有上述元件(位于光学模块中)。图 9-1 中显示了上述元件的位置。

 DLP4710 光控制板图 9-1 DLP4710 光控制板

DLP4710 光控制板具有一个用于连接 0.47 英寸 1080p DMD 的 DMD 柔性电缆的连接器,以及三个用于红色、绿色和蓝色 LED 的 LED 连接器。

在该电路板和光学引擎上,对每个 LED 的连接器都进行了命名。请参阅图 9-2 以查看正确的设置。

警告:

确保 LED 电缆和 DMD 柔性电缆与 DLP4710 光控制 EVM 电路板之间连接良好。

 LED 连接图 9-2 LED 连接

图 9-3 展示了所有器件的最终设置。

 DLP4710 光控制 EVM图 9-3 DLP4710 光控制 EVM
警告:

在连接电源之前,请确保遵循本文档中列出的所有初始化步骤。确认 DMD 柔性电缆是否正确连接到 DLP4710 光控制板。