ZHCUDD6A October   2025  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 应用电路图
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 效率
      2. 3.1.2 工作波形
      3. 3.1.3 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 元件图
      2. 4.2.2 布局指南
        1. 4.2.2.1 功率级布局
        2. 4.2.2.2 小信号元件布局
        3. 4.2.2.3 热设计和布局
        4. 4.2.2.4 接地平面设计
    3. 4.3 物料清单
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档
        1. 7.2.1.1 低 EMI 设计资源
        2. 7.2.1.2 热设计资源
        3. 7.2.1.3 PCB 布局资源
  14. 8修订历史记录

特性

  • GaN 降压转换器可实现超高效率
    • 48V VIN、12V VOUT、20A、400kHz 时为 97%
    • 低死区时间开关可更大限度地减少功率损耗和温升
    • 源自 12V 输出的偏置电源
  • 最大直流输入电压为 65V,瞬态可达 80V
    • VIN UVLO 阈值分别设置为 21V(开)和 19V(关)
  • 开关频率为 400kHz,可与外部时钟信号同步 ±20%
  • 输入 π 级 EMI 滤波器有助于符合 CISPR 32 标准
    • 展频 (DRSS) 选项可降低电磁干扰 (EMI)
    • 用于并联阻尼的电解电容器
  • 峰值电流模式控制架构可提供快速线路和负载瞬态响应
    • 具有可调节设定点 (ISET) 以及在 CV 和 CC 模式之间无缝切换的可选恒流 (CC) 环路
    • 强制 PWM (FPWM) 或脉频调制 (PFM) 操作模式
  • 集成保护特性,可实现稳健设计
    • 具有低损耗分流电流检测功能的过流保护 (OCP)
    • 单调预偏置输出电压启动
    • 内部软启动时间设置为 2.75ms,可通过 VSET 输入进行调节
    • 电源正常状态 (PG) 指示器
    • 电流监测器 (IMON) 输出
  • 经全面组装、测试和验证的 PCB 布局,总面积为 3.9" × 2.5" (99mm × 63mm)