ZHCUDB9 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 系统说明
      1. 1.3.1 主要系统规格
      2. 1.3.2 终端设备
      3. 1.3.3 电表
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 系统概述
      1. 2.1.1 方框图
      2. 2.1.2 设计注意事项
        1. 2.1.2.1 电压测量 – 模拟前端
        2. 2.1.2.2 电流测量 – 模拟前端
        3. 2.1.2.3 输入电压
  9. 3软件
    1. 3.1 计量概述
      1. 3.1.1 计量公式
      2. 3.1.2 用于 PC GUI 通信的 UART
      3. 3.1.3 直接存储器存取 (DMA)
      4. 3.1.4 ADC 设置
      5. 3.1.5 前台进程
      6. 3.1.6 后台进程
      7. 3.1.7 软件功能 per_sample_dsp ()
      8. 3.1.8 频率测量和周期跟踪
      9. 3.1.9 LED 脉冲生成
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估过程
      1. 4.1.1 设备设置
      2. 4.1.2 测试程序
        1. 4.1.2.1 使用计量 GUI
        2. 4.1.2.2 校准
          1. 4.1.2.2.1 电压和电流偏移校准
          2. 4.1.2.2.2 电压和电流增益校准
          3. 4.1.2.2.3 有源功率增益校准
          4. 4.1.2.2.4 偏移校准
          5. 4.1.2.2.5 相位校准
    2. 4.2 性能数据和结果
      1. 4.2.1 电表计量精度结果
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7合规信息
    1. 7.1 合规性和认证
  14. 8相关文档
相位校准

执行功率增益校正后,请进行相位校准。要执行相位校正校准,请完成以下步骤:

  1. 如果已关断或重新配置交流测试源,请执行节 4.1.2.2.2中的第 1 步至第 3 步,同时使用与该部分中相同的电压和电流。
  2. 仅将相移修改为非零值;通常选择 +60°。参考表此时会显示不同的有功功率测量百分比误差。
    注: 该值可以为负值。
  3. 如果 2 中的误差不接近零或不可接受,请遵循以下步骤来执行相位校正:
    1. 对于要校准的相位,输入一个值以更新 Phase correction 字段。通常,必须输入一个小的 ± 整数,使误差更接近零。此外,若相移大于 0(例如:+60°),则正(负)误差需要一个正(负)数字作为校正。
    2. 点击 Update meter 按钮,监测参考表上的误差值。
    3. 如果此测量误差 (%) 不够准确,请在 1 的基础上递增或递减值 1 以进行微调。在某个点之后,微调只会导致误差在零两侧振荡。必须选择使绝对误差最小的值。
    4. 现在将相位更改为 −60°,然后检查此误差是否仍可接受。在最佳实践中,在滞后和超前条件下,相同相移的误差必须对称。

执行相位校准后,校准完成。图 4-6 显示了新的校准因数。

AMC-ADC-1PH-EVM 校准因数窗口图 4-6 校准因数窗口