ZHCUDB9 September 2025
不同终端设备具有不同的电表需求;例如,多相或单相、精度以及隔离式或非隔离式。该参考设计是采用隔离式 ADC AMC130M02 并针对隔离式单相设计而开发的,集成了电源和数据隔离,具有以下优势:
AMC-ADC-1PH-EVM 是采用双通道独立隔离式 AMC130M02 ADC 和具有成本效益的 MSPM0C1105 MCU 的高精度单相并联电表设计。一个通道用于分流电阻器电流检测,另一个通道用于电压检测。
AMC-ADC-1PH-EVM 固件专门支持单相中性线电能测量的多种计量参数计算。可以从校准 GUI 或通过连接到参考计量测试系统的 ACT 和 REACT 脉冲输出查看这些参数。