ZHCUDB9 September 2025
AMC-ADC-1PH-EVM 设计旨在实现操作简便和高精度的电量计量。AMC130M02 是一款隔离式 ADC,专为电量计量应用而设计,具有增强的隔离功能以及集成的 DC/DC 转换器。此隔离式 ADC 具有两个通道,可测量单相的电压和电流。该 EVM 还采用具有计量固件的低成本 MSPM0C1105,以及用于时钟 (LMK6C 和 CDC6CE) 和功率调节 (TLV76133) 的其他 TI 组件。