ZHCUDB9 September 2025
全球许多地区市电的标称电压为 100V 至 240V,因此需要按比例降低电压,才能被 ADC 检测。图 2-2 显示了用于电压调节的模拟前端。
电压输入的模拟前端有分压器网络(R4、R5、R6、R8)和 RC 低通滤波器(R9、R11、C7、C9 以及 C8)。
如果不执行偏移校准,则在电流较低时,电压-电流串扰对有功电能精度的影响要远大于对电压精度的影响。为了更大限度地提高在较低电流下的精度,在本设计中,电压通道并未使用整个 ADC 范围。即使在该设计中对电压通道使用减小的 ADC 范围,仍可为测量电压提供足够的精度。方程式 1 显示了在给定的市电电压和选定的分压器电阻值下,如何计算馈入 ADC 电压通道的差分电压范围。
根据这个公式及图 2-2 中的选定电阻值,对于 230V 的市电电压,ADC 电压通道的输入信号电压摆幅为 ±246mV (174mVRMS)。±246mV 电压范围完全在 AMC130M02 的输入范围内。