ZHCUDB8A September   2025  – August 2026 F28E120SB , F28E120SC

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 参考资料
    2. 1.2 函数清单格式
  5. 2TMS320F28E12x 闪存 API 概述
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 API 概述
    3. 2.3 使用 API
      1. 2.3.1 初始化流程
        1. 2.3.1.1 器件上电后
        2. 2.3.1.2 闪存封装器和闪存组设置
        3. 2.3.1.3 关于系统频率变化
      2. 2.3.2 使用 API 进行构建
        1. 2.3.2.1 对象库文件
        2. 2.3.2.2 分布文件
        3. 2.3.2.3 闪存 API 使用的关键事实
  6. 3API 功能
    1. 3.1 初始化函数
      1. 3.1.1 Fapi_initializeAPI()
    2. 3.2 闪存状态机函数
      1. 3.2.1  Fapi_setActiveFlashBank()
      2. 3.2.2  Fapi_setupBankSectorEnable()
      3. 3.2.3  Fapi_issueAsyncCommandWithAddress()
      4. 3.2.4  Fapi_issueBankEraseCommand()
      5. 3.2.5  Fapi_issueProgrammingCommand()
      6. 3.2.6  Fapi_issueProgrammingCommandForEccAddresses()
      7. 3.2.7  Fapi_issueAutoEcc512ProgrammingCommand()
      8. 3.2.8  Fapi_issueDataAndEcc512ProgrammingCommand()
      9. 3.2.9  Fapi_issueDataOnly512ProgrammingCommand()
      10. 3.2.10 Fapi_issueEccOnly64ProgrammingCommand()
      11. 3.2.11 Fapi_issueAsyncCommand()
      12. 3.2.12 Fapi_checkFsmForReady()
      13. 3.2.13 Fapi_getFsmStatus()
    3. 3.3 读取函数
      1. 3.3.1 Fapi_doBlankCheck()
      2. 3.3.2 Fapi_doVerify()
    4. 3.4 信息函数
      1. 3.4.1 Fapi_getLibraryInfo()
    5. 3.5 实用功能
      1. 3.5.1 Fapi_flushPipeline()
      2. 3.5.2 Fapi_calculateEcc()
      3. 3.5.3 Fapi_isAddressEcc()
      4. 3.5.4 Fapi_remapEccAddress()
      5. 3.5.5 Fapi_calculateFletcherChecksum()
  7. 4推荐的 FSM 流程
    1. 4.1 新出厂器件
    2. 4.2 推荐的擦除流程
    3. 4.3 推荐的闪存组擦除流程
    4. 4.4 推荐的编程流程
  8. 5与安全相关的软件应用程序使用假设
  9.   A 闪存状态机命令
  10.   B typedef、定义、枚举和结构
    1.     B.1 类型定义
    2.     B.2 定义
    3.     B.3 枚举
      1.      B.3.1 Fapi_FlashProgrammingCommandsType
      2.      B.3.2 Fapi_FlashBankType
      3.      B.3.3 Fapi_FlashStateCommandsType
      4.      B.3.4 Fapi_StatusType
      5.      B.3.5 Fapi_ApiProductionStatusType
    4.     B.4 结构
      1.      B.4.1 Fapi_FlashStatusWordType
      2.      B.4.2 Fapi_LibraryInfoType
  11.   C FAPI 库 v5.00.00 的变更摘要
  12.   D 修订历史记录

Fapi_calculateEcc()

计算所提供地址和 64 位值的 ECC。

概要

uint8 Fapi_calculateEcc(
            uint32 u32Address,
            uint64 u64Data
                     )

参数

u32Address [in] 用于计算 ECC 的 64 位值的地址
u64Data [in] 用于计算 ECC 的 64 位值(可采用小端字节序)

说明

该函数会计算包括地址在内的 64 位对齐字的 ECC。不再需要为该函数提供左移地址。闪存 API 负责处理。

返回值

  • 计算出的 8 位 ECC(可以忽略 16 位返回值的高 8 位)
  • 如果发生错误,16 位返回值为 0xDEAD