ZHCUDB8A September 2025 – August 2026 F28E120SB , F28E120SC
本参考指南详细介绍了德州仪器 (TI) 的 TMS320F28E12x 闪存 API 库(FAPI_F28E12x_v5.00.00.00 和 FAPI_ROM_F28E12x_v5.00.00.00)函数,可用于对 TMS320F28E12x 器件进行擦除、编程和验证。请注意,闪存 API V5.00.XX.XX 仅能与 TMS320F28E12x 器件一起使用。在 C2000Ware 中提供了 TMS320F28E12x 的闪存 API 库,位置为 C2000Ware_x_xx_xx_xx\libraries\flash_api\f28e12x。