ZHCUDB8A September   2025  – August 2026 F28E120SB , F28E120SC

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 参考资料
    2. 1.2 函数清单格式
  5. 2TMS320F28E12x 闪存 API 概述
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 API 概述
    3. 2.3 使用 API
      1. 2.3.1 初始化流程
        1. 2.3.1.1 器件上电后
        2. 2.3.1.2 闪存封装器和闪存组设置
        3. 2.3.1.3 关于系统频率变化
      2. 2.3.2 使用 API 进行构建
        1. 2.3.2.1 对象库文件
        2. 2.3.2.2 分布文件
        3. 2.3.2.3 闪存 API 使用的关键事实
  6. 3API 功能
    1. 3.1 初始化函数
      1. 3.1.1 Fapi_initializeAPI()
    2. 3.2 闪存状态机函数
      1. 3.2.1  Fapi_setActiveFlashBank()
      2. 3.2.2  Fapi_setupBankSectorEnable()
      3. 3.2.3  Fapi_issueAsyncCommandWithAddress()
      4. 3.2.4  Fapi_issueBankEraseCommand()
      5. 3.2.5  Fapi_issueProgrammingCommand()
      6. 3.2.6  Fapi_issueProgrammingCommandForEccAddresses()
      7. 3.2.7  Fapi_issueAutoEcc512ProgrammingCommand()
      8. 3.2.8  Fapi_issueDataAndEcc512ProgrammingCommand()
      9. 3.2.9  Fapi_issueDataOnly512ProgrammingCommand()
      10. 3.2.10 Fapi_issueEccOnly64ProgrammingCommand()
      11. 3.2.11 Fapi_issueAsyncCommand()
      12. 3.2.12 Fapi_checkFsmForReady()
      13. 3.2.13 Fapi_getFsmStatus()
    3. 3.3 读取函数
      1. 3.3.1 Fapi_doBlankCheck()
      2. 3.3.2 Fapi_doVerify()
    4. 3.4 信息函数
      1. 3.4.1 Fapi_getLibraryInfo()
    5. 3.5 实用功能
      1. 3.5.1 Fapi_flushPipeline()
      2. 3.5.2 Fapi_calculateEcc()
      3. 3.5.3 Fapi_isAddressEcc()
      4. 3.5.4 Fapi_remapEccAddress()
      5. 3.5.5 Fapi_calculateFletcherChecksum()
  7. 4推荐的 FSM 流程
    1. 4.1 新出厂器件
    2. 4.2 推荐的擦除流程
    3. 4.3 推荐的闪存组擦除流程
    4. 4.4 推荐的编程流程
  8. 5与安全相关的软件应用程序使用假设
  9.   A 闪存状态机命令
  10.   B typedef、定义、枚举和结构
    1.     B.1 类型定义
    2.     B.2 定义
    3.     B.3 枚举
      1.      B.3.1 Fapi_FlashProgrammingCommandsType
      2.      B.3.2 Fapi_FlashBankType
      3.      B.3.3 Fapi_FlashStateCommandsType
      4.      B.3.4 Fapi_StatusType
      5.      B.3.5 Fapi_ApiProductionStatusType
    4.     B.4 结构
      1.      B.4.1 Fapi_FlashStatusWordType
      2.      B.4.2 Fapi_LibraryInfoType
  11.   C FAPI 库 v5.00.00 的变更摘要
  12.   D 修订历史记录

函数清单格式

针对函数、编译器内在函数或宏的条目的通用格式。

对 function_name() 的作用的简短描述。

概要

为 function_name() 提供原型。

<return_type> function_name(
                 <type_1> parameter_1,
                 <type_2> parameter_2,
                 <type_n> parameter_n
                           )

参数

parameter_1 [in]            Type details of parameter_1 
parameter_2 [out]           Type details of parameter_2 
parameter_n [in/out]        Type details of parameter_3

参数传递分类如下:

  • in:表示该函数使用提供的参数中的一个或多个值而不保存任何更改。
  • out:表示该函数将一个或多个值保存在提供的参数中。您可以检查保存的值从而找出有关您的应用程序的有用信息。
  • in/out:表示函数更改提供的参数中的一个或多个值并保存结果。您可以检查保存的值从而找出有关您的应用程序的有用信息。

说明

描述了该函数。本节还描述了可能适用的任何特殊特性或限制:

  • 在某些情况下,函数可能会阻止或阻止所请求的操作
  • 函数具有明显的前置条件
  • 函数有限制或特殊行为

限制

指定使用该函数时的任何限制。

返回值

指定该函数返回的任何一个或多个值。

另请参见

列出了与该函数相关的其他函数或数据类型。

实现示例

提供了演示函数用法的示例(或对示例的引用)。除了闪存 API 函数之外,此类示例还可以使用 C2000Ware 中提供的 device_support 文件夹或 driverlib 文件夹中的函数来演示在应用程序环境中如何使用给定的闪存 API 函数。