ZHCUDB5B October   2019  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1EVM 概述
    1. 1.1 注意事项和警告
    2. 1.2 简介
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 建议的测试环境
    2. 2.2 所需硬件
    3. 2.3 硬件设置
      1. 2.3.1 AFE79xx EVM 和 TSW14J58 EVM 连接
      2. 2.3.2 电源设置
  7. 3软件
    1. 3.1 所需软件
      1. 3.1.1 软件安装顺序
    2. 3.2 Latte 概述
      1. 3.2.1 Latte 用户界面
      2. 3.2.2 有用的 Latte 快捷方式
  8. 4实现结果
    1. 4.1 AFE79xxEVM 配置
      1. 4.1.1 将 Latte 连接到板
      2. 4.1.2 编译库
      3. 4.1.3 对 AFE79xx EVM 进行编程
      4. 4.1.4 TXDAC 评估
      5. 4.1.5 RXADC 和 FBADC 评估
    2. 4.2 AFE79xxEVM 配置修改
      1. 4.2.1 数据转换器时钟设置
      2. 4.2.2 数据速率和 JESD 参数
      3. 4.2.3 修改 NCO 的步骤
      4. 4.2.4 修改 DSA 的步骤
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 状态检查和故障排除指南
      1. 6.1.1 AFE79xx EVM 状态指示器
      2. 6.1.2 TSW14J58EVM 状态指示器
    2.     商标
  11. 7修订历史记录

简介

AFE79xxEVM 包括一个时钟和电源方法,并采用 5.5V 单电源供电。如图 1-1 所示,使用微型 A 版 (SMA) 连接器的射频输入和输出位于 EVM 顶部。将参考时钟(例如 10MHz)提供给名为 LMK CLKIN (SMA J19) 的连接器,以通过 LMK04828 的 PLL-1 锁定板载压控晶体振荡器 (VCXO)。(1)

图 1-1 显示了 AFE79xxEVM 的底视图。

AFE7900EVM AFE7920EVM TSW14J58EVM AFE79xxEVM 底视图图 1-1 AFE79xxEVM 底视图

使用 SMA J12 (REF_CLK_HIGH) 或 SMA J13 (REF_CLK_LOW) 提供外部参考时钟以锁定 AFE79xx 中的 PLL。USB 连接器和 5.5V 连接器位于电路板右侧。

将 TSW14J58 采集卡与 AFE79xx EVM 结合使用。TSW14J58 支持高达 29.5Gbps 的串行器/解串器速度。有关 TSW14J58 EVM 和 AFE79xx EVM 之间的典型连接,请参阅图 1-2

AFE7900EVM AFE7920EVM TSW14J58EVM AFE79xxEVM 和 TSW14J58EVM 修订版 A10图 1-2 AFE79xxEVM 和 TSW14J58EVM 修订版 A10
许多典型的实验室设备具有 10MHz 振荡器输出,可用于同步多个实验室系统。板载 LMK04828 可以接受来自外部实验室设备的 10MHz 信号,以验证数据采集和生成与 AFE79xx EVM 的同步性和一致性。