ZHCUDB5B October   2019  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1EVM 概述
    1. 1.1 注意事项和警告
    2. 1.2 简介
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 建议的测试环境
    2. 2.2 所需硬件
    3. 2.3 硬件设置
      1. 2.3.1 AFE79xx EVM 和 TSW14J58 EVM 连接
      2. 2.3.2 电源设置
  7. 3软件
    1. 3.1 所需软件
      1. 3.1.1 软件安装顺序
    2. 3.2 Latte 概述
      1. 3.2.1 Latte 用户界面
      2. 3.2.2 有用的 Latte 快捷方式
  8. 4实现结果
    1. 4.1 AFE79xxEVM 配置
      1. 4.1.1 将 Latte 连接到板
      2. 4.1.2 编译库
      3. 4.1.3 对 AFE79xx EVM 进行编程
      4. 4.1.4 TXDAC 评估
      5. 4.1.5 RXADC 和 FBADC 评估
    2. 4.2 AFE79xxEVM 配置修改
      1. 4.2.1 数据转换器时钟设置
      2. 4.2.2 数据速率和 JESD 参数
      3. 4.2.3 修改 NCO 的步骤
      4. 4.2.4 修改 DSA 的步骤
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 状态检查和故障排除指南
      1. 6.1.1 AFE79xx EVM 状态指示器
      2. 6.1.2 TSW14J58EVM 状态指示器
    2.     商标
  11. 7修订历史记录

建议的测试环境

  • 最大电压和电流分别为 5.5V 和 5A 的电源,用于为 AFE79xx EVM 供电。
  • 最大电压和电流分别为 5.5V 和 5A 的电源,用于为 TSW14J58 EVM 供电。
  • 支持 USB 3.0 的 Windows PC™,用于通过 ADC 采集和 DAC 图形加载实现文件的快速传输。
  • 高质量的射频信号发生器,支持用于评估的相关射频频率。示例设置使用 Keysight™ PSG 系列信号发生器。
  • 高质量的射频频谱分析仪,支持用于评估的相关射频频率。示例设置使用 Rohde & Schwarz™ FSQ®26 系列频谱分析仪。