ZHCUDB5B October 2019 – September 2025
此时绿色 LED 灯 D3 亮起。D3 表示 LMK04828 的 PLL 环路 2 已锁定。(可选)LED D4 指示 LMK04828 的 PLL 环路 1 已锁定。如果有外部设备为 LMK04828 提供 10MHz 参考时钟,以进行实验室设备同步,则 LED 灯 D4 必须亮起。EVM 在没有运行 PLL 环路 1 的情况下仍然可以工作,但需要 PLL 环路 2 才能成功启动。