按照以下说明在 AFE79xxEVM 上对 LMK04828 和 AFE79xx 进行编程。
- 点击名为 bringup.py 的脚本,然后按下 F5。预计不会出现错误;忽略有关 SPI 控制、撤回或重置属性的任何警告。此步骤需要几分钟。
- 检查“Log”窗口以监控任何错误。此步骤会完成 AFE79xxEVM 配置。AFE79xxEVM 中的电流消耗约为 3A。
- FPGA 位文件版本不匹配错误表明固件与配置文件不匹配。对于位文件版本 204B,请检查跳线 J35 的物理位置是否覆盖引脚 2 和 3(两个引脚位于距离 FPGA 风扇最远的位置)。
- LOS 错误表示 SerDes RX 电气空闲,并且 TX 输出不正常。通过重新发送数据(DAC 图形)并重新运行 bringup.py 重新配置 AFE79xxEVM 来解决此错误。
- GPIO 警告或 sysref 错误通常表示电源电压或电流限制。验证 AFE79xxEVM 的电源并确保使用 5.5V 电源电压和 5A 电流限制。重新启动 Latte UI 并重新运行脚本。