ZHCUDA1 November 2023
BQ25770EVM 或 BQ25773EVM 评估模块 (EVM) 是一款功能全面的高功率、高效电池充电器,采用了 SMBus 或 I2C 控制型 NVDC 双相降压/升压充电控制器 BQ25770 或 BQ25773。输入电压范围为 3.5V 至 40V,具有 2 到 5 节电池的可编程输出以及 0A 至 16.3A 的充电电流范围。用户可使用此 BQ2577xEVM 按照分步说明评估 BQ2577x 的功能和性能。BQ2577xEVM 还可用作参考设计,并具有完整的原理图、布局和物料清单 (BOM)。