ZHCUDA1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 一般说明
    2. 2.2 定义
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 设备设置
    5. 2.5 过程
      1. 2.5.1 充电功能
      2. 2.5.2 OTG 功能
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1.     商标

充电功能

要评估充电功能,请按照以下分步说明进行操作:

  1. 确保执行设备设置步骤。
  2. 将输入电源 1 设置为 20V 和 9A 电流限值,然后开启电源。
  3. 将负载 2 设置为 15V,然后打开负载 2(VBAT 负载)。
  4. 将负载 1 设置为 2A,然后打开负载 1(VSYS 负载)。
  5. 确认 BQStudio 中 Tgt Address 为 12(9) (BQ25770) 或 D6(6B) (BQ25773)。
  6. 禁用看门狗计时器。
    将“870E”写入充电选项 0 寄存器 0x12H (BQ25770) 或 0x00H (BQ25773)。
    测量 → V(J1(VIN)) = 20V ±0.5V
    测量 → V(TP53(CHRG_OK)) = 3V 至 4.5V
    测量 → V(TP38(REGN)) = 5V ±1V
    测量 → V(TP54(ILIM_HIZ)) = 3V
  7. 在 AUTOTUNE_FORCE 寄存器中设置电感器 L/DCR 时间常数。
    将“A8A8”写入 0x61 寄存器。
  8. 设置 GM_ADJUST_FORCE 寄存器中的电感器 DCR。
    将“B2B3”写入 0x62 寄存器。
  9. 设置充电电压寄存器。
    将“41A0”(16.8V) 写入充电电压寄存器 0x15H(BQ25770) 或 0x04H (BQ25773)。
  10. 设置充电电流寄存器。
    将“0800”(2048mA) 写入充电电流寄存器 0x14H (BQ25770) 或 0x02H (BQ25773)。
  11. 测量 → V(J2(SYS)) = 15V ±0.5V
    测量 → V(J3(VBAT)) = 15V ±0.5V
    测量 → I(J3(VBAT)) = 2A ±0.5A。