ZHCUDA1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 一般说明
    2. 2.2 定义
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 设备设置
    5. 2.5 过程
      1. 2.5.1 充电功能
      2. 2.5.2 OTG 功能
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1.     商标

特性

  • 支持 3.5V 至 40V 输入源
    • 工作输入范围为 3.5V 至 40V、0A 至 8.2A,支持 2–5 节电池配置
    • 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (USB Type-C®) 和 USB-C PD
    • 支持具有 3V 至 28V 可调输出的 USB OTG
    • 支持 USB_PD 的快速角色交换 (FRS) 功能
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 适用于低厚度电感器的 600kHz 或 800kHz 开关频率
  • SMBus (BQ25770) 或 I2C (BQ25773) 端口,可实现出色的系统性能和状态报告
  • 用于 CPU 节流的功率和电流监控器
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入、系统和电池过压保护
    • 输入、MOSFET 和电感器过流保护
  • 针对 Intel® 平台支持 Vmin 主动保护 (VAP) 模式
  • 针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
  • 为关键信号提供了测试点,而且探针连接简单
  • 跳线可用于轻松更改以进行重新配置