ZHCUDA1
November 2023
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
一般说明
2.2
定义
2.3
设备
2.4
设备设置
2.5
过程
2.5.1
充电功能
2.5.2
OTG 功能
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
商标
2.3
设备
EVM 测试需要用到下列设备:
电源
:需要一个能够提供 40V 电压、20A 电流的电源。
负载 1
:40V、20A 系统直流电子负载。
负载 2
:一个 Kepco 负载:BOP36-6M,直流 0V 至 ±36V,0A 至 ±6A(或更高),或等效设备。
仪表
:六个 Fluke 75 万用表(三个电压表和三个电流表)或性能相当的仪表。
计算机
:至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的计算机。
EV2400 通信套件
软件
:从
https://www.ti.com.cn/tool/cn/BQSTUDIO
下载 bqStudio 并正确安装该软件。