ZHCUDA0 May 2025 TMF0008
表 4-1 列出了 TMF0008EVM 的物料清单。
| 参考 | 数量 | 器件型号 | 制造商 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | CGA1A2X7R1E102K030BA | TDK | 电容,陶瓷,1000pF,25V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0201 |
| C2 | 1 | CL03A474KQ3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 电容,陶瓷,0.47µF,6.3V,+/-10%,X5R,0201 |
| C3,C4 | 2 | LMK063BJ224MP-F | Taiyo Yuden | 电容器,陶瓷,0.22μF,10V,+/-20%,X5R,0201 |
C5、C6、C7、C12、C13、C15 | 6 | GRM033R61E104KE14J | MuRata | 电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-10%,X5R,0201 |
| C8,C9 | 2 | GJM0335C1E100JB01D | MuRata | 电容,陶瓷,10pF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0201 |
| C10、C16、C17 | 3 | CL03A105MP3NSNC | Samsung Electro-Mechanics | 电容,陶瓷,1uF,10V,+/-20%,X5R,0201 |
| C11,C14 | 2 | TPSA106M010R1800 | AVX | 电容,钽,10μF,10V,+/-20%,1.8Ω,SMD |
| C19,C20 | 2 | GRM2165C2A103JA01D | Murata | 通用片状多层陶瓷电容器,0805,10000pF,C0G,30ppm/°C,5%,100V |
| D1 | 1 | CLVBA-FKA-CAEDH8BBB7A363 | Cree | LED,RGB,SMD |
| J1 | 1 | 48037-1000 | Molex | 连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT |
| J2 | 1 | SSQ-103-03-T-S | Samtec | 插排连接器 SKT 3 POS 2.54mm 焊接 ST 通孔 |
| J4 | 1 | M50-3630342R | Harwin | 连接器接头表面贴装 3 位 0.050" (1.27mm) |
| LBL1 | 1 | THT-14-423-10 | Brady | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 |
| R1,R3 | 2 | RC0201FR-07300RL | Yageo America | 电阻,300,1%,0.05W,0201 |
| R2 | 1 | RC0201JR-07620RL | Yageo America | 电阻,620,5%,0.05W,0201 |
| R7 | 1 | RC0201JR-071K5L | Yageo America | 电阻,1.5k,5%,0.05W,0201 |
| R8 | 1 | RC0201FR-07100RL | Yageo America | 电阻,100,1%,0.05W,0201 |
| R9 | 1 | RC0201FR-071ML | Yageo America | 电阻,1.00M,1%,0.05W,0201 |
| R10 | 1 | RC0201JR-0747KL | Yageo America | 电阻,47k,5%,0.05W,0201 |
| R11,R12 | 2 | RC0201JR-0727RL | Yageo America | 电阻,27,5%,0.05W,0201 |
| R13 | 1 | PNM0402E5000BST1 | Vishay 薄膜 | 电阻,500,0.1%,0.05W,0402 |
| R14 | 1 | MCS0402MD1002BE100 | Vishay/Beyschlag | 电阻,10.0k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 |
| R15,R18 | 2 | RT0402BRD0710KL | Yageo America | 电阻,10.0k,0.1%,0.0625W,0402 |
| R19 | 1 | CRCW04021M00JNED | Vishay-Dale | 电阻,1.0M,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
| S1 | 1 | B3U-3000P | Omron Electronic Components | 开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMT |
| SH_J4 | 1 | M50-1900005 | Harwin | CONN SHUNT 1.27MM 黑色 |
| TP1 | 1 | 5000 | Keystone | 测试点,微型,红色,TH |
| TP2,TP3 | 2 | 5001 | Keystone | 测试点,微型,黑色,TH |
| U1 | 1 | TMF0008 DRS | 德州仪器 (TI) | 具有 SDQ 接口的 8K 位串行 FRAM |
| U3 | 1 | TPS73633DBVT | 德州仪器 (TI) | 单通道输出低噪声 LDO,400mA,固定 3.3V 输出,1.7V 至 5.5V 输入,具有反向电流保护,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40 至 85°C,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) |
| U4 | 1 | MSP430F5509IRGZR | 德州仪器 (TI) | 混合信号微控制器,RGZ0048A (VQFN-48) |
| U5 | 1 | ISO1541QDRQ1 | 德州仪器 (TI) | 低功耗双向 I2C 隔离器,D0008B (SOIC-8) |
| U7 | 1 | TPD2E001DRST-NM | 德州仪器 (TI) | 用于高速数据接口的低电容 +/-15kV ESD 保护阵列,2 通道,-40°C 至 85°C,6 引脚 SON (DRS),绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) |
| Y1 | 1 | ABM3B-24.000MHZ-10-1-U-T | Abracon Corporation | 晶振,24MHz,10pF,SMD |