ZHCUDA0 May 2025 TMF0008
TMF0008 将数据存储在 FRAM 非易失性存储器中,并通过 SDQ™ 单线接口促进数据传输。该器件支持 15.4kbps(标准)和 90kbps(过驱)的最大速度。每个器件都包含一个用于寻址和标识的出厂编程 64 位唯一标识号。通过 SDQ 线路和 GND 促进数据通信和电力传输。该存储器具有 30 个存储器页,每页存储 32 个字节。数据先写入 32 字节的暂存区进行验证,然后复制到存储器。每组相邻的 4 页构成单个存储器块,该存储器块可配置为写保护或仿真 EPROM 模式。
| EVM | 器件 | 说明 |
|---|---|---|
| TMF0008EVM | TMF0008 | 具有 SDQ 接口的 8Kb 串行 FRAM |