ZHCUDA0 May 2025 TMF0008
TMF0008 器件有两种通信速度:Standard Speed (15.4kbps) 和 Overdrive Speed (90kbps)。如图 3-5 所示,这些选项在“Controls”边栏中提供。选择器件后会自动选择“Standard Speed”。只能对在 5V VPUP 下运行的 TMF 器件使用过驱速度。
误差 | 说明 |
|---|---|
| No One-Wire devices detected | 总线上没有器件。请确保将图 2-1 中的跳线 J4 安装在正确位置。 |
Please select a device | 未从“Select 64 bit Device ID”下拉菜单中选择任何器件。 |
| Unknown error occurred | 检查硬件连接并尝试重新安装 GUI。 |
| Target device is not present.Search again or select another device | 总线上没有目标器件。请检查存储器器件的物理连接。 |