ZHCUD77 July 2025
PRODUCTION DATA
每个 LED/POT 块均包含一个三态接头引脚,可用于将相应的 GPIO 引脚连接到模拟电压源或 LED。接头的中间引脚连接到 TPLD 的相应 GPIO 引脚。接头引脚的左侧(标有 LED)连接到 LED。接头引脚的右侧(标有 R)连接到模拟电压源。要将相应的 GPIO 连接到 LED,请在中间引脚和 LED 引脚之间放置一个分流器。要将 GPIO 连接到模拟电压源,请在中间引脚和 R 引脚之间放置一个分流器。
模拟电压源包含一个使用 POT 的分压器。当 POT 按顺时针旋转到底时,模拟电压源可输出最高 0.2V 的电压。当 POT 按逆时针方向旋转到底时,模拟电压源输出至少 VCC - 0.2V 的电压。
图 2-7 LED/POT 块