ZHCUD77 July 2025
PRODUCTION DATA
每个 SW 模块均包含一个触控开关和一个可选的去抖电路。该开关可通过一个 3 位接头连接到相应的 TPLD 引脚。3 位接头的一侧(标有 OFF)直接连接到开关输出,3 位接头的另一侧(标有 ON)连接到一个去抖电路,然后再连接到开关输出。接头的中间引脚连接到相应的 TPLD 引脚。要直接连接到开关输出,请在接头的中间引脚和 OFF 引脚之间放置一个分流器。要连接到去抖电路,请在接头的中间引脚和 OFF 引脚之间放置一个分流器。如果未在任一组引脚之间放置分流器,则开关不会连接到 TPLD 引脚。
图 2-6 开关块