ZHCUD77 July 2025
PRODUCTION DATA
插槽式 TPLD2001DGS 器件的每个 GPIO 和 GPI 引脚均直接连接到测试点,方便用户使用器件的每个引脚进行探测和测试。各引脚按如下方式连接到测试点:
| 引脚编号 | IO 名称 | 测试点 |
|---|---|---|
| 2 | GPI | TP18 |
3 | IO1 | TP1 |
4 | IO2 | TP2 |
5 | IO3 | TP3 |
6 | IO4 | TP4 |
7 | IO5 | TP5 |
8 | IO6 | TP6 |
9 | IO7 | TP7 |
10 | IO8 | TP8 |
12 | IO9 | TP9 |
13 | IO10 | TP10 |
14 | IO11 | TP11 |
15 | IO12 | TP12 |
16 | IO13 | TP13 |
17 | IO14 | TP14 |
18 | IO15 | TP15 |
19 | IO16 | TP16 |
20 | IO17 | TP17 |
每个测试点均直接连接到相应的引脚,因此任何断开的接头引脚都不会从引脚断开测试点。