ZHCUD77 July 2025
PRODUCTION DATA
可使用 I2C 或 SPI 对 TPLD2001 进行编程。在器件启动期间,未编程的 TPLD 会选择可通过其进行编程的 SPI 或 I2C。可根据启动期间 IO1 上的电压进行此选择。如果该电压高,则器件以 SPI 模式启动。如果该电压较低,则器件以 I2C 模式启动。器件在该引脚上有一个内部下拉电阻器,因此默认为 I2C 模式。
接口选择块包含一个三态开关选择,即 SPI 模式(上拉)或 I2C 模式(下拉)。
为了防止在对其地址已预先配置的 TPLD 进行编程时发生冲突,TPLD-PROGRAM 使用 SPI 与插座中的器件进行通信。这意味着接口选择块必须设置为 SPI 模式才能使用 TPLD-PROGRAM 对器件进行编程。
图 2-3 I2C 地址和接口选择块.