ZHCUD76 July 2025
PRODUCTION DATA
编程器接头块接受用于将 TPLD2001-RJY-EVM 连接到 TPLD-PROGRAM 的 14 位电缆。TI 建议使用此接头仅通过 TPLD-PROGRAM 套件随附的电缆连接到 TPLD-PROGRAM。该接头为键控接头,因此 14 位电缆只在键槽朝向正确方向时才能插入外壳。要将 TPLD2001-RJY-EVM 连接到 TPLD-PROGRAM,请按照节 3.2中的步骤操作。
SW3 将编程器接头的 3V3 线路连接到 EVM 的 VCC 线路。通过 TPLD-PROGRAM 为 EVM 供电时,3V3 线路必须处于 ON 位置。