ZHCUD76 July   2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 功能块
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 编程器接头块 (P1)
      3. 2.1.3 外部连接接头块
      4. 2.1.4 GPI 保护块
      5. 2.1.5 RJY 插座
      6. 2.1.6 I2C 地址块
      7. 2.1.7 接口选择块
      8. 2.1.8 高频输入和输出
    2. 2.2 GPIO 测试块
      1. 2.2.1 LED 块
      2. 2.2.2 开关块
      3. 2.2.3 LED/电位器块
      4. 2.2.4 LED/开关块
      5. 2.2.5 RGB LED 块
  9. 3软件
    1. 3.1 使用 TPLD2001-RJY-EVM
      1. 3.1.1 编程所需的设备
      2. 3.1.2 安装软件
    2. 3.2 配置 TPLD 器件
      1. 3.2.1 用于编程的 TPLD2001-RJY-EVM 设置
      2. 3.2.2 将 TPLD2001RJY 插入 RJY 插座
      3. 3.2.3 将 TPLD2001-RJY-EVM 连接到 TPLD-PROGRAM 板
      4. 3.2.4 对 TPLD 器件进行临时配置
      5. 3.2.5 对 TPLD 器件进行永久编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 概述
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6参考资料

高频输入和输出

TPLD2001 可支持高达 25MHz 的电压,但对于如此高的频率,长而非阻抗匹配走线上的寄生效应会干扰信号。TPLD2001 EVM 具有一对可用于高频输入和输出的 SMB 连接器。

要使用高频输入,首先需断开 R14。这会将高频输入走线与电路板的其余部分分开,从而减少寄生效应。然后,在焊接点 R47、R48、R49 和 R15 中焊接 200Ω 电阻器。这相当于在电路上焊接可实现阻抗匹配的 50Ω 下拉电阻器。高频输入具有 25MHz 限制并连接到 IO17。

要使用高频输出,请确保将 50Ω 电阻器焊接到 R50 上以实现阻抗匹配。高频输出是 IO15 的输出,具有 12.5MHz 限制。

TPLD2001-RJY-EVM 高频 IO图 2-4 高频 IO.