ZHCUD76 July   2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 功能块
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 编程器接头块 (P1)
      3. 2.1.3 外部连接接头块
      4. 2.1.4 GPI 保护块
      5. 2.1.5 RJY 插座
      6. 2.1.6 I2C 地址块
      7. 2.1.7 接口选择块
      8. 2.1.8 高频输入和输出
    2. 2.2 GPIO 测试块
      1. 2.2.1 LED 块
      2. 2.2.2 开关块
      3. 2.2.3 LED/电位器块
      4. 2.2.4 LED/开关块
      5. 2.2.5 RGB LED 块
  9. 3软件
    1. 3.1 使用 TPLD2001-RJY-EVM
      1. 3.1.1 编程所需的设备
      2. 3.1.2 安装软件
    2. 3.2 配置 TPLD 器件
      1. 3.2.1 用于编程的 TPLD2001-RJY-EVM 设置
      2. 3.2.2 将 TPLD2001RJY 插入 RJY 插座
      3. 3.2.3 将 TPLD2001-RJY-EVM 连接到 TPLD-PROGRAM 板
      4. 3.2.4 对 TPLD 器件进行临时配置
      5. 3.2.5 对 TPLD 器件进行永久编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 概述
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6参考资料

LED/电位器块

每个 LED/POT 块均包含一个三态接头引脚,可用于将相应的 GPIO 引脚连接到模拟电压源或 LED。接头的中间引脚连接到 TPLD 的相应 GPIO 引脚。接头引脚的左侧(标有 LED)连接到 LED。接头引脚的右侧(标有 R)连接到模拟电压源。要将相应的 GPIO 连接到 LED,请在中间引脚和 LED 引脚之间放置一个分流器。要将 GPIO 连接到模拟电压源,请在中间引脚和 R 引脚之间放置一个分流器。

模拟电压源包含一个使用 POT 的分压器。当 POT 按顺时针方向旋转时,模拟电压源最多输出 0.2V。当 POT 按逆时针方向旋转时,模拟电压源至少输出 VCC - 0.2V。

TPLD2001-RJY-EVM LED/POT 块图 2-7 LED/POT 块