ZHCUD73 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 I/O 说明
    2. 2.2 印刷电路板装配
    3. 2.3 最佳实践
    4. 2.4 测试总结
      1. 2.4.1 设备
      2. 2.4.2 注意事项
      3. 2.4.3 测试说明
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

测试说明

为了使此 EVM 正常工作,必须连接并正确配置以下元件。

  1. 将输入电源设置为 5V,将电池仿真器设置为 3.6V,以支持 800mA。关闭电源和电池仿真器。
  2. 将输入电压连接到 EVM 上的 J1,将电池仿真器连接到 J2。
  3. 将所有 EVM 跳线配置为出厂设置,并参阅表 2-3。
  4. 打开所有电源和负载。
    1. 5V 输入电源电流限制必须大于 500mA。
    2. 输出电压必须为 3.6V,充电电流必须为 400mA。
    3. LED D1 和 D2 亮起。
  5. 通过将电池仿真器电压增加到 4.2V 来模拟电池完成充电。
    1. 电流降至 0mA。
    2. LED D2 开关设置为 OFF。

表 2-3 跳线出厂设置
I/O 连接器出厂设置
JP1(2 引脚接头)已安装
JP2(3 引脚接头)将 REG 安装到 IN
JP3(2 引脚接头)已安装
JP4(3 引脚接头)ISET 已安装至固定
JP5(2 引脚接头)已安装
JP6(3 引脚接头)TS 已安装至固定
JP7(未安装)不适用
JP8(未安装)不适用
JP9(未安装)不适用
S1(8 位置开关)位置 5(4.53V 锂离子)
S2(未安装)不适用