ZHCUD73 July 2025
表 2-1 列出了此 EVM 上提供的输入和输出连接及其相应的说明。
| I/O 连接器 | 说明 |
|---|---|
| J1 – VIN / GND | 最大工作输入电压为 25V、OVP 跳变点。 处于 OVP 模式时的最大输入电压为 30V。 |
| J2 – OUT (BAT+) / GND (BAT-)/ GND / TS | 电池连接,TS 为 10k NTC 但不需要。 |
| JP1 – VSET ADJ | 禁用 R9,默认已安装。 |
| JP2 – REG / IN / OUT | 辅助控制稳压器 U2 的源电压。默认输入电压,IN。 |
| JP3 – PG(电源正常)LED | 默认设置为 ON。 |
| JP4 – ISET | 设置快速充电电流。固定值 = 400mA ADJ=R22 范围 60mA 至 600mA。 |
| JP5 - STAT LED | 默认设置为 ON。 |
| JP6 – TS | NTC 温度传感器。固定 = 10k(安全)ADJ = R19 范围从 0 到 50kΩ。默认为固定值。 |
| JP7 | 未使用,请勿安装 |
| JP8 | 未使用,请勿安装 |
| JP9 | 未使用,请勿安装 |
表 2-2 列出了 VSET 的 S1 开关位置及其各自的说明。只使用一个位置 ON,不要组合。
| 位置 / RX / 值 | 锂离子+电压/配置 |
|---|---|
| #1 / R1 / 100kΩ | 3.5V / 1 节 LiFePO4 |
| #2 / R2 / 82.5kΩ | 3.6V / 1 节 LiFePO4 |
| #3 / R3 / 61.9kΩ | 3.7V / 1 节 LiFePO4 |
| #4 / R4 / 35.7kΩ | 4.58V / 1 节锂离子电池 |
| #5 / R5 / 27.4kΩ | 4.53V / 1 节锂离子电池 |
| #6 / R6 / 24.3kΩ | 4.35V / 1 节锂离子电池 |
| #7 / R7 / 18.2kΩ | 4.4V / 1 节锂离子电池 |
| #8 / R8 / 0Ω | 短路 – 无电荷 |