ZHCUD73 July   2025 BQ25176K

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 I/O 说明
    2. 2.2 印刷电路板装配
    3. 2.3 最佳实践
    4. 2.4 测试总结
      1. 2.4.1 设备
      2. 2.4.2 注意事项
      3. 2.4.3 测试说明
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

特性

  • 支持单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池
  • 基于输入电压的动态电源管理
  • 可承受高达 30V 的输入电压
  • 操作可使用外部电阻器进行编程
    • 锂离子电池:4.35V、4.4V、4.53V、4.58V
    • 磷酸铁锂电池:3.5V、3.6V、3.7V
    • ISET 用于设置 60mA 至 750mA 的充电电流