ZHCUD69 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8.   通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  9. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 测试点
    3. 2.3 设置
      1. 2.3.1 基准电压
        1. 2.3.1.1 配置 1:REFA 和 REFB = GND
        2. 2.3.1.2 配置 2:运算放大器 (OPA) 通道 A 偏置 REFA 和 REFB
        3. 2.3.1.3 配置 3:REFA 和 REFB 分别偏置
      2. 2.3.2 电流检测
      3. 2.3.3 输入滤波
      4. 2.3.4 输出负载
    4. 2.4 最佳实践
  10. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  11. 4其他信息
    1. 4.1 商标
    2. 4.2 相关文档

基准电压

EVM 提供了可选的基准缓冲器封装,使得基准引脚可以偏置到不同的电压电位。接头 J12、J13 和 J14 带来了灵活性,基准电路可以同时驱动基准引脚(REFA 和 REFB),也可以通过外部基准缓冲器电路独立驱动。有关不同配置选项的信息,请参阅表 2-3。默认情况下,此电路未组装,并且可使用接头来设置器件,让两个 REF 引脚接地(请参阅节 2.3.1.1)。

有关如何为基准缓冲电路供电的选项,请参阅节 2.1。

由于与航天应用兼容,在原理图中选择 OPA4H014-SEP 作为基准缓冲器 (U2)。使用基准电路时,采用 TSSOP-14 封装的大多数四通道运算放大器都可以作为替代产品。可以通过 TI.com 上的此链接找到航天级运算放大器建议。

基准电压可以在多种配置中偏置,从而修改传递函数。节 2.3.1.1到节 2.3.1.3概述了常用配置和所需设置示例。

表 2-3 基准引脚(REFA 和 REFB)的接头配置
接头名称 设置 说明
J12 闭合 将 REFA 和 REFB 引脚短接在一起
开路 REFA 和 REFB 引脚单独连接
J13 闭合(REFA 至 OPA) REFA 连接到基准缓冲器通道 A 的输出端
闭合(REFA 至 GND) REFA 连接到 GND
开路 REFA 保持悬空。引脚可通过 TP8 从外部驱动。
J14 闭合(REFB 至 OPB) REFB 连接到基准缓冲器通道 B 的输出端
闭合(REFB 至 GND) REFB 连接到 GND
开路 REFB 保持悬空。引脚可通过 TP9 从外部驱动。