ZHCUD69 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8.   通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  9. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 测试点
    3. 2.3 设置
      1. 2.3.1 基准电压
        1. 2.3.1.1 配置 1:REFA 和 REFB = GND
        2. 2.3.1.2 配置 2:运算放大器 (OPA) 通道 A 偏置 REFA 和 REFB
        3. 2.3.1.3 配置 3:REFA 和 REFB 分别偏置
      2. 2.3.2 电流检测
      3. 2.3.3 输入滤波
      4. 2.3.4 输出负载
    4. 2.4 最佳实践
  10. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  11. 4其他信息
    1. 4.1 商标
    2. 4.2 相关文档

规格

INA1H94EVM 是一款评估模块,它提供了一种评估 INA1H94-SP 的方法。该 EVM 组装有工程样片版本 (INA1H94HKX/EM),未经辐射测试。印刷电路板 (PCB) 的尺寸为 4.20 x 5 英寸,使用 FR4 材料。

EVM 提供以下功能:

  • 高达 ±150V 的高压输入端子。有关高压指南,请参阅节 2。
  • 可选基准缓冲器封装(采用 TSSOP-14 封装的四路运算放大器)
  • 可选检测电阻器封装(0805 元件)
  • 适合输入滤波电容器和输出负载的封装(0805 元件)
  • 适合 PCB 输入端和输出端的 SMA/SMB 连接器的封装
  • 可将 REFA 和 REFB 偏置到不同电压的选件